Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Termékszám:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely zákfurat B10 szerelvényhez való ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely zákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgoő 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik és sikló csapágy távolsággal ellátott poliamid testből áll. Az egész szerkezet összmagassága 68 mm. A terméket statikus terhelésre 120 kg, valamint dinamikus terhelésre 60 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényeken, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott