Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal felszerelt professzionális szállítási megoldás, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgo poliamid testéből és fröccsöntött poliuretán futófelületéből áll, 65 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely sikló csapágy távolsággal van ellátva, biztosítva a sima és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt szerkezetét jellemzi. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 120 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light görgo széles körben alkalmazható fekvőkocsikban, éjjeliszekrényekben, orvosi képalkotó berendezésekben, mint a CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorozásban, kórházi környezetben, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban, így ideális választás az egészségügyi, ipari és kereskedelmi szektorban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
112 mm
Körbeforgás
56 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
13,9 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és csap, forgatható szerkezetből álló, zákfurat B10 szerelvényhez tervezett ipari görgő. Az eszköz 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék síkló csapágy távolsartóval van ellátva, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt szerkezetét jellemzi. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 120 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokba beépítve, kórházakban, médiabútorokba, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokba, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely zákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgoő 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik és sikló csapágy távolsággal ellátott poliamid testből áll. Az egész szerkezet összmagassága 68 mm. A terméket statikus terhelésre 120 kg, valamint dinamikus terhelésre 60 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényeken, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg