Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Termékszám:
5925UAI065L51-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és csap, forgatható szerkezetből álló, zákfurat B10 szerelvényhez tervezett ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és csap, forgatható szerkezetből álló, zákfurat B10 szerelvényhez tervezett ipari görgő. Az eszköz 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék síkló csapágy távolsartóval van ellátva, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt szerkezetét jellemzi. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 120 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokba beépítve, kórházakban, médiabútorokba, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokba, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott