Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a pontos irányíthatóság érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 210 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
S4-anyagszám
990837523
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
94 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
210 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,2 kg
Termék neve
Delta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
105 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
94 mm
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fekete
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

A Puretech görgő tartozék kiváló minőségű kiegészítő elem, amely 0,25 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ez a precíziós gyártású alkatrész optimális teljesítményt nyújt különböző görgős rendszerekben, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál. A kompakt kialakítás és az alacsony súly miatt ideális választás olyan projektekhez, ahol a mobilitás és a könnyű szerelhetőség kulcsfontosságú szempont.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Delta
3640IFP160P63

A Delta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely maximális tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 210 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

A Delta totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a pontos és tartós működést. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz. A görgő összmagassága 210 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Delta
3648IFP160P63

A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A nehéz acéllemez házszerkezet tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 210 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Delta
3640IFP160P63

A Delta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely maximális tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 210 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

A Delta totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a pontos és tartós működést. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz. A görgő összmagassága 210 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Delta
3648IFP160P63

A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A nehéz acéllemez házszerkezet tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 210 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg