Fixvillás görgő 160 mm
Delta
Rendelési szám:
990837532
EAN:
4031582364743
Termékszám:
3648IFP160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ne...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A nehéz acéllemez házszerkezet tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 210 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók