Forgóvillás görgő 160 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
CAD fájlok
Adatlapok
Illeszkedő termékek
A Delta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a pontos irányíthatóság érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 210 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
A Delta totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a pontos és tartós működést. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz. A görgő összmagassága 210 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A nehéz acéllemez házszerkezet tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 210 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Illeszkedő termékek
A Delta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a pontos irányíthatóság érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 210 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
A Delta totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a pontos és tartós működést. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz. A görgő összmagassága 210 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A nehéz acéllemez házszerkezet tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 210 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.