Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
EAN:
4031582301519
Termékszám:
2471UAP150P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyakkal ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 185 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.