Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A görgő átmérője 150 mm, összmagassága 185 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470UAP150P50
EAN
4031582301212
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
185 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,95 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Fixvillás görgő 150 mm
Fixvillás görgő 150 mm
Agila
2478UAP150P50

Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság pedig 185 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
2471UAP150P50

Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyakkal ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 185 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Agila
2477UAP150P50

Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 185 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg