Fixvillás görgő 150 mm
Agila
EAN:
4031582302431
Termékszám:
2478UAP150P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság pedig 185 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.