Forgóvillás görgő 75 mm
Linea light
Rendelési szám:
990770569
EAN:
4031582357677
Termékszám:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal készült, amely zsákfurat B10 szerelvényhez...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal készült, amely zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgo 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékből áll, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az eszköz teljes magassága 75,5 mm, amely kompakt méretű beépítést tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus és 100 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea light forgóvillás görgo széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók