Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
Rendelési szám:
990770571
EAN:
4031582357684
Termékszám:
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light elnevezésű kerékfékes görgő egy ipari és egészségügyi bútorokhoz optimalizált kerék, amely a mozgatható berendezés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light elnevezésű kerékfékes görgő egy ipari és egészségügyi bútorokhoz optimalizált kerék, amely a mozgatható berendezések pontos és könnyű gördíthetőségét biztosítja. A szerelvény zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így a görgő egyszerűen rögzíthető a kompatibilis keretekbe és alkatrészekbe. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a mozgási irány változtatásakor. A kerék átmérője 75 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig poliamidból, a csapágyazás pedig precíziós golyóscsapágy. Az alkalmazási területek közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, valamint az ételkiszállító és cateringkocsik. Emellett alkalmazható számítógépes kerekes állványokhoz, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, mediabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz is. A teljes magasság 75,5 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók