Automatikus zárrendszer 75 mm
Linea safety
Rendelési szám:
990771095
EAN:
4031582378269
Termékszám:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea safety automatikus zárrendszerű kerék orvosi és speciális alkalmazásokhoz készült, és zsákfurat B10 szerelvénnyel csatla...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea safety automatikus zárrendszerű kerék orvosi és speciális alkalmazásokhoz készült, és zsákfurat B10 szerelvénnyel csatlakoztatható. A ház poliamidból készül, csapja forgatható kialakítású, és a gyártói megjegyzés szerint erősíthető úgy, hogy elviselje a 23 N-os kioldási terhelést, a rugóút hossza pedig 8 mm legyen. A kerék átmérője 75 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 75,5 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabútorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítő és speciális igényű eszközök, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért