Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIP075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582371680
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, kerek
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 32 mm és 35 mm között állítható, így különböző méretű görgőkhöz alkalmazható. A tartozék 0,17 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést biztosít. Az expander rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerkezet között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 36 mm és 40 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,18 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban, miközben egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál. Az expander mechanizmus lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerelési felület között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így különböző méretű alkalmazásokhoz használható. A tartozék 0,14 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál ipari környezetben való használat során.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila
2477PIP075R07-Ø21,5-24

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összes magasság 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila
2477PIP075R07-Ø21,5-24

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összes magasság 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg