Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770658
EAN:
4031582351880
Termékszám:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal ellátott forgó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal ellátott forgóvillával rendelkezik. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, míg a kerék teste szintén elektromosan vezető poliamidból gyártott. A görgő házát poliamid anyag alkotja, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima forgómozgást. Az összes magasság 143 mm. A görgő statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a görgő kifejezetten az egészségügyi és szociális ellátás területén alkalmazható, ideális használatra altatókocsikban, ápolási ágyon, étélkiszállító és catering kocsiknál, számítógépes kerekeken, dialízis kocsiknál, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikban, mozgássegítésben, idősek otthonában, gondozóházakban, ápolói kocsiknál, irodabútoroknál, betegemelőknél, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsiknál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott