Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582378443
Termékszám:
594CXSP125P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea egy forgóvillás göröggörgő kombinált fékkel, amely precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal biztosítja a sima és pontos...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea egy forgóvillás göröggörgő kombinált fékkel, amely precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal biztosítja a sima és pontos kormányozhatóságot. A rögzítés csavarfuratos kialakítású, így a görgő egyszerűen, szerszámmal csavarozható a célberendezésre vagy a keretre. A forgóvillás ház poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal van ellátva, amely csökkenti a súrlódást és biztosítja a kerék egyenletes elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamid. Az elektromos vezetőképesség az ESD-érzékeny és egészségügyi környezetben fontos szerepet játszik a statikus feltöltődés elvezetésében. A görgő teljes magassága 143 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 130 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházak, a gyógyszerkocsik, a mozgássegítő és speciális igényű eszközök, az idősek otthonai és gondozóházai, az ápolói kocsik, az irodabútorok, a betegemelők, a reklinerek, a sebészeti robotok, a kezelőszékek, az ultrahang-készülékek, a lélegeztetőgépek és a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott