Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Termékszám:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy pontossággal készült, kifejezetten orvosi és ápolási környezetbe. Rögzítése csavarfur...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy pontossággal készült, kifejezetten orvosi és ápolási környezetbe. Rögzítése csavarfurattal történik, amely egyszerű és stabil szerelést biztosít. A házat poliamidból készítették, a forgórészt precíziós golyóscsapágy támasztja meg, így a villa szabadon és egyenletesen foroghat. A kerék átmérője 125 mm; futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető, a kerékteste pedig szintén elektromosan vezető poliamid, precíziós golyóscsapággyal csapágyazva. A termék teljes magassága 143 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei többek között altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, dialízis-kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, reklinerek, sebészeti robotok, lélegeztetőgépek és ultrahang-készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott