Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
2470DYK125R47-27-30
EAN
4031582342567
Core attributes
Gehäusetyp
Forgóvillás görgő
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Befestigungsart
Szintetikus feszítő, négyzetes
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, közepes
Schwenklager
Kétsoros golyó
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Acéllemez
Material der Lauffläche
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Lager
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Befestigungsoptionen
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az accessory 0,17 kg tömegű és precíz méretezésével biztosítja az optimális illeszkedést. A tágító csatlakozási átmérője 32 mm és 35 mm közötti tartományban működik, amely lehetővé teszi a rugalmas alkalmazást különböző görgő-típusokhoz. Az eszköz mérnöki pontosságú kialakítása garantálja a megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot az ipari és kereskedelmi felhasználás során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíziós alkatrész 0,18 kg tömegű, és kifejezetten a görgők bővítésére tervezték. A tágító rugalmas illesztési tartománya lehetővé teszi a különböző méretű tengelyek biztonságos és stabil rögzítését, így ideális megoldás a kerékpár-kiegészítések telepítéséhez és karbantartásához.

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék nábhossza 36 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást a görgő szerkezetében. A tágító össztömege 0,14 kg, amely könnyű és praktikus használatot tesz lehetővé. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgő-szerelvények karbantartása és felújítása során, valamint biztosítja a megfelelő működési feltételeket a görgő rendszerben.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére és adaptálására szolgál. Ez az accessory 27 mm és 30 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást különböző kerékpár-típusoknál. A termék 0,14 kg tömegű, amely könnyű és praktikus megoldást nyújt a kerékpár-karbantartáshoz és felújításhoz. A Tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt garantál, és könnyen beépíthető a meglévő kerékpár-komponensekbe.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Agila
2477DYK125R47-27-30

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozással rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste acéllemezből, futófelülete tömör gumi, fekete, elektromosan vezető anyagból készült, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg