Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990001098
EAN:
4031582327496
Termékszám:
3470UFJ100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és megbízh...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és megbízható telepítést. A ház acéllemezből, nehéz kivitelből készült, és kétsor gölyós forgócsapágy van beépítve, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgómozgást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék tűgörgős csapágy felhasználásával szerelve van, amely biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépiparban, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgős konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók