Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
EAN:
4031582327632
Termékszám:
3478UFJ100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és könnyű futást garantál. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók