Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Termékszám:
2470XSP100R47-27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók