Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470XSP100R47-21,5-24
EAN
4031582343434
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 32 mm és 35 mm között állítható, így különböző méretű görgőkhöz alkalmazható. A tartozék 0,17 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést biztosít. Az expander rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerkezet között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 36 mm és 40 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,18 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban, miközben egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál. Az expander mechanizmus lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerelési felület között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így különböző méretű alkalmazásokhoz használható. A tartozék 0,14 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál ipari környezetben való használat során.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg