Automatikus zárrendszer 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Termékszám:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez készült, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható csap...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez készült, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható csapágyazással. A kerék teste poliamidból készül, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, átmérője 75 mm. A teljes magasság 75,5 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Fontos megjegyezni, hogy erőltesse a 23 N kioldását és a rugólöket hosszát 8 mm-re. A termék alkalmas altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabútorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, valamint lélegeztetőgépek használatához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért