Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
Rendelési szám:
990770570
EAN:
4031582353389
Termékszám:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light névvel azonosított kerékfékes görgő a kórházi, orvosi és ápolási környezetben használt kocsikhoz és bútorokhoz kés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light névvel azonosított kerékfékes görgő a kórházi, orvosi és ápolási környezetben használt kocsikhoz és bútorokhoz készült, amely a kerékfékes típusok közé tartozik. A zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így a görgő egyszerű, kötött csatlakoztatást biztosít a kompatibilis szerelvényekhez. A ház poliamidból készült, és csap kialakítású, forgatható fejű kivitelű, amely lehetővé teszi a görgő szabad irányváltoztatását a mozgás során. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít, míg a kerék teste poliamidból készül. A kerék csapágyazása precíziós golyóscsapágy, amely csökkenti a súrlódást és növeli a működés pontosságát. A görgő teljes magassága 75,5 mm. A statikus teherbírás 200 kg, míg a dinamikus teherbírás 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, valamint az ételkiszállító és catering kocsik, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, irodabútorok, ultrahang-készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók