Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal készült, amely zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgo 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 75,5 mm, amely kompakt méretű szerkezetet eredményez. A terméket 200 kg statikus és 100 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazási lehetőséget nyit meg. A Linea light görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházi felhasználáshoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4-anyagszám
990770568
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
75,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
130 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
65 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

A Linea light névvel azonosított kerékfékes görgő a kórházi, orvosi és ápolási környezetben használt kocsikhoz és bútorokhoz készült, amely a kerékfékes típusok közé tartozik. A zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így a görgő egyszerű, kötött csatlakoztatást biztosít a kompatibilis szerelvényekhez. A ház poliamidból készült, és csap kialakítású, forgatható fejű kivitelű, amely lehetővé teszi a görgő szabad irányváltoztatását a mozgás során. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít, míg a kerék teste poliamidból készül. A kerék csapágyazása precíziós golyóscsapágy, amely csökkenti a súrlódást és növeli a működés pontosságát. A görgő teljes magassága 75,5 mm. A statikus teherbírás 200 kg, míg a dinamikus teherbírás 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, valamint az ételkiszállító és catering kocsik, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, irodabútorok, ultrahang-készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg