- Головна
- Ролики та колеса
-
Високоякісні колісні опори
Високоякісні колісні опори
Наші серії
Поворотний Колісна опора 38 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 38 мм, загальна висота конструкції - 50,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 66 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 86 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання, забезпечуючи мобільність та функціональність у промислових та офісних умовах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання забезпечує плавний рух колеса діаметром 250 мм. Загальна висота опори становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год та 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованою та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в промислових умовах. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником на двох перегонах з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 4 км/год або 320 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 800 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для поверхні кочення та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з високоякісних матеріалів для важких умов експлуатації. Корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.