- Strona główna
- Przemysł
- Branża
-
Maszyny i wyposażenie warsztatowe
Kółka i koła do maszyn i wyposażenia warsztatowego
-
Przemysł
- Opieka zdrowotna
-
Branża
- Motoryzacja OEM
- Mobilność autonomiczna
-
Maszyny i wyposażenie warsztatowe
- Szafy narzędziowe
- Stoły warsztatowe
- Sprzęt transportowy
- Budowa kontenerów
- Systemy elektroniczne, technologia pomieszczeń czystych
- Technologia przeciwpożarowa, ochrona przeciwpożarowa
- Budowa maszyn
- Urządzenia do utylizacji odpadów
- Producenci ceramiki i szkła
- Rusztowania
- Wózki widłowe i firmy naprawcze
- Technologia czyszczenia
- Przemysł lotniczy i kosmiczny oraz serwis
- Dystrybutorzy
- Styl życia
- Kółka i koła jezdne
- Aktualności i innowacje
- O nas
Koło 250 mm
Koło Puretech o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny oraz korpusem z polipropylenu. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem osi o średnicy 20,1 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 360 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Koło 125 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości element wykonany z poliamidu, charakteryzujący się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 43 mm. Produkt wyposażony jest w łożysko ślizgowe oraz otwór osi o średnicy 20 mm, przy długości piasty wynoszącej 58 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 600 kg. Zastosowanie obejmuje motoryzację OEM, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, budowę maszyn, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, meble i stojaki ekspozycyjne oraz sprzęt transportowy.
Koło 60 mm
Koło Novatech to precyzyjne rozwiązanie o średnicy 60 mm z korpusem wykonanym ze stali i żelaza, wyposażone w bieżnik z odlewanego poliuretanu o szerokości 20 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Oś charakteryzuje się otworem o średnicy 20 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym do zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i logistycznym.
Koło 80 mm
Koło Novatech o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym ze stali i żelaza oraz bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 20 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe (RS/2RS), koło posiada otwór na oś o średnicy 20 mm i długość piasty wynoszącą 14 mm. Nośność dynamiczna wynosi 140 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 280 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym.
Koło 80 mm
Koło Novatech o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym ze stali i żelaza oraz bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 25 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe (RS/2RS), koło posiada otwór na oś o średnicy 25 mm i długość piasty wynoszącą 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i logistycznym.
Koło 200 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 80 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 92 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1680 kg przy prędkości 4 km/h lub 1400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 3360 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz wielu innych branżach wymagających niezawodnych rozwiązań transportowych.
Koło 100 mm
Koło Supratech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Maxtech o średnicy 200 mm z piastą o długości 58 mm i otworem na oś o średnicy 20 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 50 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, koło zapewnia nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 1000 kg. Znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów i maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Maxtech o średnicy 200 mm z piastą o długości 58 mm i otworem na oś o średnicy 20 mm charakteryzuje się bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z poliuretanu wtryskowego na korpusie z poliamidu. Wyposażone w nierdzewne łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 1000 kg. Znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów i maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Novatech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z aluminium oraz bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, koło posiada otwór osi o średnicy 20 mm i długość piasty wynoszącą 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym.
Koło 160 mm
Koło Novatech o średnicy 160 mm z bieżnią wykonaną z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne i korpus z aluminium. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna to 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn, sprzęcie medycznym oraz systemach logistycznych.
Koło 200 mm
Koło Novatech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zamontowanym na korpusie aluminiowym z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Piasta o długości 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 1400 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV oraz innych zastosowaniach przemysłowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech o średnicy 250 mm z korpusem wykonanym z aluminium wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 100 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości koło o średnicy 100 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem o szerokości 35 mm z identycznego materiału co korpus koła. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz otwór osi o średnicy 15 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości element wykonany z poliamidu z bieżnikiem identycznym z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm, szerokością bieżnika 46 mm oraz długością piasty 58 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm i łożyskiem walcowym. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm wykonane z poliamidu przewodzącego elektrycznie z oponą elastyczną, nie brudzącą śladów, antystatyczną i wulkanizowaną, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, a statyczna 320 kg. Zastosowania obejmują systemy AMR, zautomatyzowane systemy wahadłowe, motoryzację OEM, wózki cateringowe, budowę kontenerów, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, profesjonalne wózki do sprzątania, rollkontenery, rusztowania, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy oraz stoły warsztatowe.
Koło 100 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z piastą o długości 36 mm i otworem na oś o średnicy 8 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej o szerokości 32 mm, która nie brudzi śladów. Wyposażone w łożysko stożkowe, koło zapewnia nośność dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 36 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm, wyposażona w łożysko stożkowe. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Długość piasty wynosi 36 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 35 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Puretech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór osi ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 150 kg, co zapewnia niezawodne użytkowanie w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.
Koło 75 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 75 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Piasta ma długość 28 mm z otworem na oś o średnicy 6 mm i wyposażona jest w łożysko stożkowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 110 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego prowadzenia.
Koło 80 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z polipropylenu oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm i jest wyposażona w łożysko walcowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 140 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 160 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 160 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 20 mm, a długość piasty to 58 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 135 kg, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 270 kg, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.