Koło 200 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199865010
EAN:
4031582444674
Numer produktu:
ITP 200x50-Ø20 HL60 cv R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 2...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Koło wyposażone jest w korpus aluminiowy oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, zapewniający trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Piasta koła ma długość 60 mm, a otwór na oś wynosi 20 mm średnicy. Łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 4 km/h lub 640 kg przy prędkości 6 km/h. Zastosowanie znajduje w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.