Koło 160 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199865009
EAN:
4031582444667
Numer produktu:
ITP 160x50-Ø20 HL60 cv R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań w wózkach i systemach transportowych, wykonanym z korpusu aluminiowego i bi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań w wózkach i systemach transportowych, wykonanym z korpusu aluminiowego i bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło posiada średnicę 160 mm, długość piasty 60 mm oraz otwór na oś o średnicy 20 mm. Wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.