Koło 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Numer produktu:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to element przeznaczony do zastosowania w wózkach i platformach transportowych, charakteryzujący się średnicą 200 m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to element przeznaczony do zastosowania w wózkach i platformach transportowych, charakteryzujący się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Konstrukcja koła wykonana jest z poliamidu, a bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.