Koło 150 mm
Duratech
Numer zamówienia:
190000776
EAN:
4031582496680
Numer produktu:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych. Koło posiada średnicę 150...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych. Koło posiada średnicę 150 mm z szerokością bieżnika 46 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik jest identyczny z korpusem koła. Oś koła ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 500 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu