Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w wózkach i platformach transportowych, charakteryzujący się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Koło wyposażone jest w korpus wykonany z poliamidu oraz łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego gwarantuje trwałość i przyczepność w różnych warunkach pracy. Wymiary otworu osi wynoszą 20 mm, a długość piasty 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Numer materiału S4
199037334
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
1,04 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
96 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
48 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Naturalna biel