- Strona główna
- Przemysł
- Branża
-
Maszyny i wyposażenie warsztatowe
Kółka i koła do maszyn i wyposażenia warsztatowego
-
Przemysł
- Opieka zdrowotna
-
Branża
- Motoryzacja OEM
- Mobilność autonomiczna
-
Maszyny i wyposażenie warsztatowe
- Szafy narzędziowe
- Stoły warsztatowe
- Sprzęt transportowy
- Budowa kontenerów
- Systemy elektroniczne, technologia pomieszczeń czystych
- Technologia przeciwpożarowa, ochrona przeciwpożarowa
- Budowa maszyn
- Urządzenia do utylizacji odpadów
- Producenci ceramiki i szkła
- Rusztowania
- Wózki widłowe i firmy naprawcze
- Technologia czyszczenia
- Przemysł lotniczy i kosmiczny oraz serwis
- Dystrybutorzy
- Styl życia
- Kółka i koła jezdne
- Aktualności i innowacje
- O nas
Koło 125 mm
Koło Puretech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 37 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 15 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, a statyczna 200 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Elastech o średnicy 160 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium. Piasta o długości 60 mm zawiera łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 600 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 95 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 20 mm oraz piastę o długości 45 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą czarną wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, koło posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz technologii przeciwpożarowej.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 100 mm
Koło Elastech o średnicy 100 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 34 mm i długością piasty 45 mm, z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewnia nośność dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 320 kg. Korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość w zastosowaniach przemysłowych, w tym systemach AMR, wózkach produkcyjnych, sprzęcie transportowym i maszynach automatycznych.
Koło 100 mm
Koło Supratech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta o długości 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, maszynach przemysłowych, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych i innych aplikacjach transportowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, a nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn, sprzęcie medycznym oraz systemach logistycznych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 62 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1440 kg przy prędkości 4 km/h lub 1200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 2880 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 82 mm
Koło Novatech o średnicy 82 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 70 mm wykonanego z odlewanego poliuretanu oraz korpusem ze stali i żelaza. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, posiada otwór na oś o średnicy 17 mm i długość piasty 75 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1400 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i transportowym.
Koło 140 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 140 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 60 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 65 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 75 mm
Koło Puretech o średnicy 75 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Konstrukcja obejmuje łożysko ślizgowe, otwór osi o średnicy 8 mm oraz piastę o długości 26,5 mm. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 120 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech o średnicy 150 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 36,5 mm, a średnica otworu na oś 8 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Maxtech o średnicy 160 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 40 mm. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 300 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 75 mm, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne i wykonany ze stali żelaznej. Bieżnia z odlewanego poliuretanu ma szerokość 50 mm, a piastę charakteryzuje długość 50 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1100 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego, systemów AGV, wózków widłowych, sprzętu medycznego oraz szerokiej gamy zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 140 mm
Koło Novatech o średnicy 140 mm z korpusem wykonanym z żeliwa i bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 55 mm. Nośność dynamiczna wynosi 630 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1260 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV oraz różnorodnym sprzęcie transportowym.
Koło 300 mm
Koło Elastech o średnicy 300 mm z korpusem wykonanym z aluminium wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 55 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś 25 mm. Nośność dynamiczna koła to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM oraz różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 85 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 90 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, koło posiada otwór osi o średnicy 17 mm oraz piastę o długości 90 mm. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyce, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjne rozwiązanie o średnicy 85 mm z bieżnią wykonaną z odlewanego poliuretanu o szerokości 85 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia trwałość, a piasta o długości 95 mm z otworem osi o średnicy 20 mm gwarantuje niezawodne mocowanie. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym do zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AGV, maszynach medycznych i sprzęcie transportowym.
Koło 85 mm
Koło Novatech o średnicy 85 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 80 mm i długością piasty 85 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm. Korpus wykonany ze stali i żelaza wyposażony jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, a bieżnik z odlewanego poliuretanu zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Koło oferuje nośność dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Novatech o średnicy 125 mm wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko z wylotem z rowkiem klinowym, długość piasty 54 mm oraz otwór na oś o średnicy 17 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR i AGV, maszynach medycznych, wózkach widłowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Puretech o średnicy 80 mm wykonane z arkuszy stalowych z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 70 kg przy prędkości 4 km/h, a nośność statyczna 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.