Koło 125 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199865008
EAN:
4031582444650
Numer produktu:
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wykonane z aluminium z b...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło ma średnicę 125 mm, długość piasty 60 mm i otwór na oś o średnicy 20 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.