Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860895
EAN:
4031582398359
Termékszám:
468BITP200P63 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
A Zeta reverse egy totálfékes görgő rugós irányfékkel, amelyet repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkal...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse egy totálfékes görgő rugós irányfékkel, amelyet repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez fejlesztettek ki. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a terhelést egyenletesen adja át aszerkezetnek, és így stabil csatlakozást teremt a gépi vagy járműves környezetben. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a haszonállat-mentes, precíz irányváltáshoz. A ház anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben, így ellenáll a nagy igénybevételnek és a mechanikai sérüléseknek. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete öntött poliuretánból készült, amely csökkenti a zajt és védi a padlózatot, kerékteste alumíniumból készült a kis tömeg érdekében, a kerék tengelyén pedig precíziós golyóscsapágy működik a gördülési ellenállás minimalizálásához. A termék teljes magassága 240 mm, amely fontos a beépítési tér és a padlószint méretezésénél. Statikus terhelhetősége 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg.
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll