Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, acéllemezből készült nagyon nehéz házban elhelyezett ipari szállítóeszköz, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy segítségével biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és alumínium testtel rendelkezik, valamint precíziós golyóscsapágy által támogatott, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít a különféle szállítási alkalmazásokhoz. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n vagy 800 kg sebességgel 4 km/h-n működtethető. A Zeta forgóvillás görgo elsősorban a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsiknál, valamint szállítóberendezésekben használható, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
S4-anyagszám
990837928
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,22 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a maximális stabilitást és tartósságot igénylő alkalmazásokban. A görgoő 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete öntött poliuretánból készült, garantálva az optimális tapadást és kopásállóságot. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amely lehetővé teszi a sima és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 800 kg sebességgel 4 km/h-n. A Zeta görgoő kifejezetten a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM alkalmazások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések számára lett tervezve, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezéseken egyaránt használható. A szerelvény téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely a rögzítést és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros, megerősített vagy rozsdamentes elforgató csapággyal rendelkezik, amely biztosítja a kerék szabad irányváltását. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, kerékteste alumíniumból áll, a kerék pedig precíziós golyóscsapágyon forog. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

A Zeta típusú totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platformkocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez használható. Az illesztés téglalap alakú talplemez, amely stabil rögzítést biztosít. A ház forgócsapágya kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű, a házat nagyon nehéz terhelésre tervezett acéllemezből készítik. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, a kerék teste alumíniumból van, és precíziós golyóscsapággyal van csapágyazva. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 1600 kg, a dinamikus teherbírás 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely a Hungarian terminológia szerint önbeálló görgő rugós irányfékkel... Let me write it properly below. A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely repülőgépipari, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt megbízható mozgatást biztosít. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a szerkezethez. A ház kétsoros golyós merevítésű, meghajtott csapágyazású kialakítással készül, és anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben, így a terhelés biztonságosan adódik át. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, a kerék teste pedig alumíniumból készül, ami kis tömeget és jó merevséget eredményez. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 1600 kg, a dinamikus teherbírás 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg. Alkalmazási területei a reptéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

A Zeta reverse egy totálfékes görgő rugós irányfékkel, amelyet repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez fejlesztettek ki. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a terhelést egyenletesen adja át aszerkezetnek, és így stabil csatlakozást teremt a gépi vagy járműves környezetben. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a haszonállat-mentes, precíz irányváltáshoz. A ház anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben, így ellenáll a nagy igénybevételnek és a mechanikai sérüléseknek. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete öntött poliuretánból készült, amely csökkenti a zajt és védi a padlózatot, kerékteste alumíniumból készült a kis tömeg érdekében, a kerék tengelyén pedig precíziós golyóscsapágy működik a gördülési ellenállás minimalizálásához. A termék teljes magassága 240 mm, amely fontos a beépítési tér és a padlószint méretezésénél. Statikus terhelhetősége 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg