Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860892
EAN:
4031582398298
Termékszám:
468SITP200P63 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely a Hungarian terminológia szerint önbeálló görgő rugós irányfékkel... ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely a Hungarian terminológia szerint önbeálló görgő rugós irányfékkel...
Let me write it properly below.
A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely repülőgépipari, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt megbízható mozgatást biztosít. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a szerkezethez. A ház kétsoros golyós merevítésű, meghajtott csapágyazású kialakítással készül, és anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben, így a terhelés biztonságosan adódik át. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, a kerék teste pedig alumíniumból készül, ami kis tömeget és jó merevséget eredményez. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 1600 kg, a dinamikus teherbírás 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg. Alkalmazási területei a reptéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll