Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse egy totálfékes görgős rugós iránykerék-egység ipari és szállítási alkalmazásokhoz, amely repülőgépipari... (javított változat alább).
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468BIFP200P63
EAN
4031582398144
S4-anyagszám
990860834
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
450 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
360 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
4,29 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
360 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

A Zeta névre hallgató totálfékes görgő ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, amely repülőgépipari... (see below) Correction: the paragraph below is the final output. A Zeta névre hallgató totálfékes görgő repülőgépes, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt használható megoldás, amelynek fő alkalmazási területei a repülőgépipar, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfüggesztését biztosítja és a szerkezethez történő egyszerű, stabil csatlakoztatást teszi lehetővé. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely a terhelés alatti deformáció csökkentése érdekében robusztus szerkezeti megoldást nyújt, a forgórész pedig kétsoros golyós merevítésű vagy rozsdamentes kialakítású csapágyazással rendelkezik a biztonságos és pontos mozgás érdekében. A kerék átmérője 200 mm, alumínium testtel készül, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nyomot nem hagy, és így a padlózat védelmét szolgálja, míg a precíziós golyós góngcsapágy a gördülési ellenállást minimalizálja. A görgő teljes magassága 240 mm, amely a beépítési méretek pontos tervezését segíti elő. A statikus teherbírás 900 kg, a dinamikus teherbírás pedig 360 kg 6 km/h, illetve 450 kg 4 km/h sebesség mellett, így a termék a kiválasztott üzemi paraméterek figyelembevételével tervezhető.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

A Zeta fixvillás görgo egy acéllemez, nagyon nehéz házban elhelyezett ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely alumínium testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely biztosítja a sima és megbízható forgást. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 900 kg, míg dinamikus terhelés alatt 360 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 450 kg sebességgel 4 km/h-n. A Zeta görgo alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM-megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és tartós teljesítményre van szükség.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a felszerelési felületen. Aház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyós meggyőrűsített vagy rozsdamentes kiviteli változatban érhető el a forgórész csapágyazásához. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumiból áll, a kerék törzse alumíniumból készül, a kerékcsapágy pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 900 kg, dinamikus teherbírása pedig 360 kg 6 km/h, illetve 450 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

A Zeta reverse egy önbeállló görgő rugós irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil felszerelést biztosít a teherhordó szerkezetre. A házazat acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgórész pedig kétsoros golyós megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapággyal rendelkezik, így biztosítva a tartós és megbízható elfordulást. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagy, és vulkanizált kivitelű, míg a kerék teste alumíniumból készült, ami könnyű súlyt és jó szilárdságot eredményez. A kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, amely csendes és egyenletes gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus terhelhetőség 900 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 360 kg, 4 km/h sebességnél pedig 450 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg