Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860831
EAN:
4031582398113
Termékszám:
468SIFP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Zeta reverse egy önbeállló görgő rugós irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse egy önbeállló görgő rugós irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil felszerelést biztosít a teherhordó szerkezetre. A házazat acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgórész pedig kétsoros golyós megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapággyal rendelkezik, így biztosítva a tartós és megbízható elfordulást. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagy, és vulkanizált kivitelű, míg a kerék teste alumíniumból készült, ami könnyű súlyt és jó szilárdságot eredményez. A kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, amely csendes és egyenletes gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus terhelhetőség 900 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 360 kg, 4 km/h sebességnél pedig 450 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll