Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
Rendelési szám:
990837706
EAN:
4031582366006
Termékszám:
4681IFP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talpleme...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a felszerelési felületen. Aház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyós meggyőrűsített vagy rozsdamentes kiviteli változatban érhető el a forgórész csapágyazásához. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumiból áll, a kerék törzse alumíniumból készül, a kerékcsapágy pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus teherbírás 900 kg, dinamikus teherbírása pedig 360 kg 6 km/h, illetve 450 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek