Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal a tartósság érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördülésért. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468BIFP160P63
EAN
4031582398137
S4-anyagszám
990860833
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,72 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
360 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta
4687IFP160P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 700 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő alkalmazásra.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

A Zeta fixvillás görgo egy precíz szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, amely nagyon nehéz kivitelezésű, biztosítva ezzel a maximális stabilitást és tartósságot az igényes ipari alkalmazásokban. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkezik, így megóvja a szállított tárgyakat és a padlót egyaránt. A kerék alumínium testből készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima, megbízható működést. Az összes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 700 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 280 kg kapacitás érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg kapacitás 4 km/h sebességnél. A Zeta görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összes magasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a zökkenőmentes gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg