Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860878
EAN:
4031582396430
Termékszám:
468BUAP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
A Zeta reverse elnevezésű termék totálfékes görgős rugós irányfékkel ellátott görgő. Talplemezes rögzítése téglalap alakú kialak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse elnevezésű termék totálfékes görgős rugós irányfékkel ellátott görgő. Talplemezes rögzítése téglalap alakú kialakítású, amely a stabil felfekvést és a biztonságos rögzítést szolgálja. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes elforgató csapágyazással készül, anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben. A görgő kereke 125 mm átmérőjű, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél 300 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll