Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta forgóvillás görgő iránykerékkel nagy igénybevételű mozgatóelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platformkocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely egyenletes terheléseloszlást és stabil csatlakozást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, forgócsapágya kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kialakítású. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós görgőscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerékteste pedig poliamid anyagú. A termék teljes magassága 164 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A statikus teherbírás 600 kg, a dinamikus teherbírás 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,93 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 164 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

A Zeta típusú totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz terhelésre tervezve, a forgórész pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból, teste poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágyra van szerelve. A görgő teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot a legigényesebb alkalmazásokban. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, így kiváló kopásállóságot és csendességet nyújt. A kerék teste poliamidból van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima, hosszú élettartamú működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 240 kg-ot képes szállítani 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg-ot 4 km/h sebességnél. A Zeta görgoő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízhatóság és teljesítmény egyaránt szükséges.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel típusú termék repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemezzel történik, amely a rögzítési felületet biztosítja és a terhelést egyenletesen osztja el a szerkezetben. A ház forgócsapágya kétsoros golyós kivitelű, megerősített vagy rozsdamentes változatban készül, a házszerkezet anyaga pedig acéllemez, nagyon nehéz üzemi igénybevételekhez. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csökkenti a padlóra gyakorolt igénybevételt és kíméli a felületet. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal van ellátva a pontos és könnyű gördülés érdekében, a kerék törzse pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 164 mm. A termék statikus terhelhetősége 600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

A Zeta reverse elnevezésű termék totálfékes görgős rugós irányfékkel ellátott görgő. Talplemezes rögzítése téglalap alakú kialakítású, amely a stabil felfekvést és a biztonságos rögzítést szolgálja. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes elforgató csapágyazással készül, anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben. A görgő kereke 125 mm átmérőjű, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél 300 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg