Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838461
EAN:
4031582396409
Termékszám:
4687UAP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta típusú totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta típusú totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz terhelésre tervezve, a forgórész pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból, teste poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágyra van szerelve. A görgő teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek