Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Termékszám:
347BUFP125P62 180°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztos...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással a maximális stabilitás érdekében. A kerék teste poliamidból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók