Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta twin totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel biztosítja a stabil működést. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 250 mm. Dinamikus teherbírása 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1500 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9942UOP200P63
EAN
4031582366969
S4-anyagszám
990837887
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Teljes szélesség
157 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1500 kg
Összsúly
250 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
5,67 kg
Termék neve
Delta twin
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Átlátszó bevonat
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
136 mm
Körbeforgás
323 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
159 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

A Delta twin forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása céljából. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 250 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 250 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1500 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

A Delta twin forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása céljából. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 250 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 250 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1500 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg