Forgóvillás görgő 200 mm
Delta twin
Rendelési szám:
990837884
EAN:
4031582366938
Termékszám:
9940UOP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Delta twin forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy ková...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Delta twin forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása céljából. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 250 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók