Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838229
EAN:
4031582367058
Termékszám:
9682SFP200P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa totálfékes görgő menetiránynyval megegyező fékpedállal rendelkezik, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa totálfékes görgő menetiránynyval megegyező fékpedállal rendelkezik, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, a teljes magasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók