Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 245 mm. A dinamikus terhelhetőség 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1000 kg. Ideális repülőgépipar, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9688SFP200P63 CL67
EAN
4031582367072
S4-anyagszám
990838282
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
245 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
4,25 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetiránynyval megegyező fékpedállal rendelkezik, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, a teljes magasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetiránynyval megegyező fékpedállal rendelkezik, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, a teljes magasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg