Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa load
Rendelési szám:
990838842
EAN:
4031582367188
Termékszám:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load totálfékező görgő, menetiránynal megegyező fékezési funkcióval, téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely öntött v...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa load totálfékező görgő, menetiránynal megegyező fékezési funkcióval, téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely öntött vagy kovácsolt vas, nehéz anyagból készült házban helyezkedik el. A házban axiális, barázdált tűgörgős csapágy biztosítja a forgó mozgást. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal felszerelt, amely optimális terhelésvezetést és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 205 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa load görgő repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, gyártási és platform kocsikban, valamint nehéz AGV rendszerekben használható.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére