Forgóvillás görgő 160 mm
Kappa load
Rendelési szám:
990838806
EAN:
4031582367126
Termékszám:
9650ITP160P63 CL67 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, ipari szállítási alkalmazásokra tervezett görgő, amely ö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, ipari szállítási alkalmazásokra tervezett görgő, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A szerkezet axiális, barázdált tűgörgös csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható forgómozgást. A görgo 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerékből áll, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, ezáltal optimális terhelésmegosztást és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 205 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n és 800 kg sebességgel 4 km/h-n működtethető. A Kappa load görgo alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártókat, valamint gyártási és platform kocsikat, továbbá nehéz AGV rendszereket, amelyek megkövetelik a magas terhelhetőséget és a megbízható működést.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére